|
|
82100-21Fonte de alimentação 24V CC, 36W, 1,5A, entrada 100-240V CA com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:Unidade de fonte de alimentação compacta de mesa CA/CC com qualidade industrial, com tensão de entrada de 100 a 240 volts CA e tensão de saída de 24 volts CC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.
Lado da entrada: plugue europeu.
Lado da saída: cabo permanentemente instalado com 1,0 metro de comprimento e conector de encaixe M12x1 A (bucha de 4 pinos) com trava de parafuso.
Certificados/padrões atendidos: CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.Faixa de temperatura:0 °C até +40 °C.Vantagens:Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão. Luz de sinalização LED para indicar o funcionamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tensão de entrada VAC
| Frequência de entrada Hz | Corrente máxima de entrada (115 V CA) | Corrente máxima de entrada (230 V CA) | Tensão nominal de saída V DC
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
82100-21-24153612 | 100 - 240 | 50-60 | 1000 mA ±1% | 500mA ±1% | 24 |  | | 42,69 € | |
Código do artigo | Potência de saída W
| Corrente de saída A | Grau de eficiência com carga total %
| Umidade em uso (%) | Tipo de proteção | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
82100-21-24153612 | 36 | 1,5 | 88,5 | 20-90 sem condensação | IP20 |  | | 42,69 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|