norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fonte de alimentação 24V CC, 60W, 2,5A, entrada 90-264V CA com bucha M12 com código A
82100-20

Fonte de alimentação 24V CC, 60W, 2,5A, entrada 90-264V CA com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Unidade de fonte de alimentação compacta de mesa CA/CC com qualidade industrial, com tensão de entrada de 90 a 264 volts CA e tensão de saída de 24 volts CC. Extremamente robusto, com longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.

Lado da entrada: cabo de conexão de 1,8 metros de comprimento com soquete IEC C13 e plugue SCHUKO, em ângulo.

Lado da saída: cabo permanentemente instalado com 1,8 metro de comprimento e conector de encaixe M12x1 A (bucha de 4 pinos) com trava de parafuso.

Certificados/padrões atendidos:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Coreia K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Faixa de temperatura:-30 °C até +70 °C.Vantagens:Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura.
Carcaça completamente fechada.
Luz de sinalização LED para indicar o funcionamento.
Consumo de energia em operação sem carga abaixo de 0,075 W.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 82100-20 Fonte de alimentação 24V CC, 60W, 2,5A, entrada 90-264V CA com bucha M12 com código A 272 kB

Desenhos

Fonte de alimentação 24V CC, 60W, 2,5A, entrada 90-264V CA com bucha M12 com código A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83