norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva
31100-10

Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Braços articulados de alumínio.
Esferas e terminais esféricos de aço.
Suporte de fixação para relógios comparadores de aço.
Ímãs de aço.
Versão:Suporte de fixação para relógios comparadores com revestimento carbonitretado.
Braços articulados anodizados.
Indicação:Os suportes de medição 3D de alta resistência e microprecisão da norelem garantem medições perfeitas até a faixa de μ, máxima facilidade de uso, estabilidade perfeita, forças de fixação máximas, confiabilidade perfeita e durabilidade absoluta.

Os suportes de medição são compostos por uma base magnética, que atua como imã permanente comutável com uma base prismática retificada e uma parte traseira plana e precisa, uma articulação de fixação com travamento mecânico central para operação manual e por um suporte do relógio comparador de fino ou micro ajuste.

A fixação dos suportes de medição não ocorre simultaneamente, mas um após o outro, de baixo para cima. Para desprender, basta executar os mesmos passos na ordem inversa. Desta maneira, manuseio confortável no ajuste fino aumenta de forma significativa.
Além disso, evitam-se danos nas articulações. As articulações são travadas de forma exclusivamente mecânica, o que garante uma longa vida útil e a ausência total de manutenção.
É possível excluir quedas bruscas de pressão numa vasta faixa de condições de temperatura. As fixações podem ser mantidas durante períodos mais longos sem qualquer problema.

Os braços articulados são fortemente dimensionados e, por conseguinte, muito estáveis. A forma ergonômica permite um manuseio confortável.

As articulações esféricas contêm esferas de maiores diâmetros com forma ajustada à contrapeça. Além da enorme força de retenção, elas permitem um ajuste permanentemente suave, graças a um deslizamento bastante uniforme.

Nos suportes dos aparelhos de medição, é possível escolher entre um ajuste fino, um ajuste fino permanente sem folgas ou um ajuste com precisão de μ e permanente sem folgas dos relógios de medição e comparadores.
Suporte para aparelhos de medição:
Forma A: ajuste fino 1,4 mm/U.
Forma B: ajuste fino livre de folgas 0,6 mm/U.
Forma C: micro-ajuste livre de folgas 0.1 mm/U.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 31100-10 Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva 224 kB

Desenhos (visão geral)

Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva
Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva

Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva, forma A

mais informações

Desenhos

Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

HH1H2LL1Raio de açãoF=Força de retenção (N) CADAces.PreçoEncomendar
31100-10-0225AAjuste de precisão padrão5055156,6157,158,575,5225750 607,78 €
31100-10-0345AAjuste de precisão padrão5055235,2236,773903451000 691,60 €

Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva, forma B

mais informações

Desenhos

Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

HH1H2LL1Raio de açãoF=Força de retenção (N) CADAces.PreçoEncomendar
31100-10-1225BAjuste fino livre de folgas5055156,6157,158,575,5225750 702,08 €
31100-10-1345BAjuste fino livre de folgas5055235,2236,773903451000 785,91 €

Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva, forma C

mais informações

Desenhos

Suporte de medição 3D de microprecisão altamente resistente com fixação mecânica e progressiva, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
B

HH1H2LL1Raio de açãoF=Força de retenção (N) CADAces.PreçoEncomendar
31100-10-2225CMicro-ajuste livre de folgas5055156,6157,158,575,5225750 762,34 €
31100-10-2345CMicro-ajuste livre de folgas5055235,2236,773903451000 846,16 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83