norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Mesa de medição de precisão com coluna
31020

Mesa de medição de precisão com coluna

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Granito preto (pedra original).Versão:Mesa de medição com grau de precisão 0.Indicação:A pedra original possui vantagens substanciais em relação aos granitos tradicionais:
- Resistência ao desgaste 3 vezes maior.
- Densidade 20% maior.
- Dilatação por calor 3 vezes menor.

Suportes de fixação para relógios comparadores adequados, veja itens 31140 e 31141.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 31020 Mesa de medição de precisão com coluna 79,1 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Placa base
comprimento x largura x altura
ColunaCADAces.PreçoEncomendar
31020-01200 x 150 x 40ø25 x 260  316,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83