norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Przegląd

powrót
Nowości z systemów mocujących
16/05/22 - Nowości z systemów mocujących
Z wieloma nowymi produktami firma norelem ułatwia napinanie i mocowanie przedmiotów obrabianych i elementów.więcej...
Firma norelem rozszerza asortyment produktu
28/03/22 - Firma norelem rozszerza asortyment produktu
Ponad 10000 nowych artykułów w nowym kataloguwięcej...
Bezdotykowe przełączniki bezpieczeństwa norelem
28/02/22 - Bezdotykowe przełączniki bezpieczeństwa norelem
Produkty pozwalają na poprawę bezpieczeństwa działania w maszynach i urządzeniach.więcej...
Śruby z łbem płaskim i wyrównaniem tolerancji
11/02/22 - Śruby z łbem płaskim i wyrównaniem tolerancji
Redukcja naprężeń i wydłużenie żywotnościwięcej...
Mniej konserwacji, większe oszczędności – z norelem
06/12/21 - Wydajne, ekonomiczne konserwacja i naprawy instalacji
Zastosowanie wysokiej jakości standardowych komponentów norelem wydłuża przerwy między konserwacjami oraz zmniejsza nakłady pracy i kosztywięcej...
norelem przedstawia nowe zatrzaski sprężynowe ze sprężyną z tworzywa sztucznego
13/10/21 - norelem przedstawia nowe zatrzaski sprężynowe ze sprężyną z tworzywa sztucznego
Elastyczne pozycjonowanie i mocowanie przedmiotów obrabianych, również w trudnych warunkach otoczeniawięcej...
Innowacyjnie, a jednocześnie ekonomicznie: Zwycięzcy Engineering Newcomer 2021
11/10/21 - Innowacyjnie, a jednocześnie ekonomicznie:
Zwycięzcy Engineering Newcomer 2021
Popularny konkurs dla konstruktorów również w tym roku wspiera obiecujące młode talenty.więcej...
Firma norelem poszerza asortyment prowadnic teleskopowych
01/10/21 - Firma norelem poszerza asortyment prowadnic teleskopowych
Wysokiej jakości produkty są dostępne w wielu wersjach.więcej...
norelem na targach Motek 2021
23/09/21 - norelem na targach Motek 2021
Poznać nowe i sprawdzone produkty oraz promować wiedzę ekspertów –
to motto towarzyszy firmie norelem podczas targów branżowch.
więcej...
Największa precyzja z elektrycznymi stołami okrągłymi norelem
30/07/21 - Największa precyzja z elektrycznymi stołami okrągłymi norelem
Oprócz wariantów ręcznych norelem oferuje również pozycjonujące stoły okrągłe ze współosiowym napędem elektrycznym.więcej...
Technika ochrony powierzchni do elementów każdego rodzaju
16/07/21 - Idealna ochrona
Technika ochrony powierzchni do elementów każdego rodzajuwięcej...
norelem: Części standardowe wg Hygienic DESIGN
29/06/21 - norelem: Części standardowe wg Hygienic DESIGN
W branżach wrażliwych na higienę, jak przemysł farmaceutyczny i spożywczy
Wszystko czyste dzięki norelem: części standardowe wg Hygienic DESIGN
więcej...
Kolumny podnoszone aluminiowe, z regulacją elektryczną
28/05/21 - Więcej ergonomii na stanowisku pracy dzięki kolumnom podnoszonym norelem
Nowe kolumny podnoszone norelem umożliwiają mechaniczne przestawianie przedmiotów oraz jednocześnie stabilne prowadzenie. W ten sposób poprawia się ergonomia na poszczególnych stanowiskach pracy, ale również w złożonych urządzeniach w budowie maszyn i urządzen.więcej...
Napinacz łańcucha do złożonych przedmiotów obrobionych
29/04/21 - Napinacz łańcucha do złożonych przedmiotów obrobionych
norelem uzupełnia asortyment systemów mocujących o postępowe rozwiązanie, które daje najlepszą moc, a jednocześnie oszczędza koszty.więcej...
Prowadnice kablowe z tworzywa sztucznego uzupełniają pełny asortyment norelem.
17/03/21 - Prowadnice kablowe z tworzywa sztucznego uzupełniają pełny asortyment norelem.
Liczne wersje wykonania i odpowiedni osprzęt pozwalają na optymalne prowadzenie i zabezpieczenie przewodów i kabli.więcej...
Nowość w asortymencie norelem: tłumiki rotacyjne
01/02/21 - Łagodne ruchy z tłumikami rotacyjnymi norelem
Niewymagające konserwacji i gotowe do montażu elementy maszyn pomagają przy tym w kontrolowanym wyhamowywaniu i tłumieniu ruchów obrotowych lub liniowych.więcej...
listwy prowadzące do łańcuchów rolkowych norelem
11/01/21 - Brak możliwości zużycia:
listwy prowadzące do łańcuchów rolkowych norelemwięcej...
norelem prezentuje innowacyjną jednostkę centrującą
28/10/20 - Precyzyjne i wytrzymałe:
norelem prezentuje innowacyjną jednostkę centrującąwięcej...
Obudowy łożysk liniowych
01/09/20 - norelem uzupełnia asortyment komponentów liniowych o serię kompaktową
Dzięki kompaktowym zespołom opraw i łożyskom kulkowym możliwe jest realizowanie zadań związanych z ruchami liniowymi nawet na najmniejszej przestrzeni.więcej...
norelem oferuje szeroką gamę klinów poziomujących do bezpiecznego i szybkiego rozstawiania maszyn oraz tłumików drgań zapewniających cichą pracę.
03/08/20 - Elastyczne rozstawianie maszyn z pomocą klinów niwelujących i tłumików drgań
norelem oferuje szeroki zakres rozwiązań zapewniających bezpieczny montaż i cichą pracęwięcej...
Firma norelem dostarcza silniki krokowe w rozmiarach NEMA 17, 23 i 34 – są dostępne w prostej wersji wykonania, jak również ze zintegrowanym sterowaniem.
15/06/20 - norelem poszerza asortyment silników krokowych
Od teraz dostępne są trzy najpopularniejsze wielkości konstrukcyjne NEMA 17, NEMA 23 i NEMA 34więcej...
norelem oferuje szeroki wybór prowadnic ślizgowych o przekroju w kształcie jaskółczego ogona oraz precyzyjnych prowadnic ślizgowe z łożyskami rolkowymi.
30/04/20 - norelem prezentuje nową generację ręcznych prowadnic ślizgowych
Szeroki wybór wysokiej jakości produktów: modele typu jaskółczy ogon, precyzyjne prowadnice ślizgowe z łożyskami rolkowymiwięcej...
W kategorii siłowników pneumatycznych norelem oferuje trzy typy znormalizowane wg norm DIN-ISO o różnych długościach skoku i średnicach tłoka.
21/04/20 - Nowość w norelem: siłownik pneumatyczny z tłoczyskiem
norelem oferuje trzy typy znormalizowane wg norm DIN-ISO o różnych długościach skoku i średnicach tłokawięcej...
Tekstylne zawiesia okrągłe i pasy podnoszące o nośności do 5 ton uzupełniają asortyment norelem.
15/04/20 - Delikatna alternatywa: tekstylne pasy podnoszące i zawiesia okrągłe
Dzięki nośności do pięciu ton, te elastyczne produkty nadają się do rozmaitych zastosowań.więcej...
Firma norelem wzbogaciła swój asortyment o kołki pozycjonujące z ceramiki technicznej o wyjątkowej wytrzymałości.
18/03/20 - Nowość w norelem: kołki pozycjonujące z ceramiki technicznej o wyjątkowej wytrzymałości
W porównaniu ze sworzniami z metalu, producenci maszyn i urządzeń korzystają na znacznie dłuższej żywotności.więcej...
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl