|
|
28013Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4571. Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28013-100810 | acero | M8x1 | 8 | 4 | | | 0,20 € | | 28013-101010 | acero | M10X1 | 8 | 5 | | | 0,21 € | | 28013-101215 | acero | M12X1,5 | 10 | 6 | | | 0,35 € | | 28013-101415 | acero | M14X1,5 | 10 | 7 | | | 0,45 € | | 28013-101615 | acero | M16X1,5 | 10 | 8 | | | 0,60 € | | 28013-101015 | acero | M18X1,5 | 10 | 8 | | | 0,66 € | | 28013-102015 | acero | M20X1,5 | 10 | 10 | | | 0,84 € | | 28013-102215 | acero | M22X1,5 | 10 | 10 | | | 1,04 € | | 28013-102415 | acero | M24X1,5 | 12 | 12 | | | 1,35 € | | 28013-102615 | acero | M26X1,5 | 12 | 12 | | | 2,02 € | | 28013-103015 | acero | M30X1,5 | 12 | 17 | | | 2,37 € | | 28013-103615 | acero | M36X1,5 | 15 | 19 | | | 5,37 € | | 28013-104215 | acero | M42X1,5 | 18 | 22 | | | 10,74 € | | 28013-104815 | acero | M48X1,5 | 20 | 24 | | | 19,50 € | | 28013-10018 | acero | R1/8 | 8 | 5 | | | 0,29 € | | 28013-10014 | acero | R1/4 | 10 | 7 | | | 0,38 € | | 28013-10038 | acero | R3/8 | 10 | 8 | | | 0,66 € | | 28013-10012 | acero | R1/2 | 10 | 10 | | | 0,99 € | | 28013-10034 | acero | R3/4 | 12 | 12 | | | 1,98 € | | 28013-10100 | acero | R1 | 12 | 17 | | | 2,47 € | | 28013-10114 | acero | R1 1/4 | 18 | 22 | | | 7,67 € | | 28013-10112 | acero | R1 1/2 | 20 | 24 | | | 16,32 € | | 28013-200810 | acero inoxidable | M8x1 | 8 | 4 | | | 0,67 € | | 28013-201010 | acero inoxidable | M10X1 | 8 | 5 | | | 0,68 € | | 28013-201215 | acero inoxidable | M12X1,5 | 10 | 6 | | | 0,94 € | | 28013-201415 | acero inoxidable | M14X1,5 | 10 | 7 | | | 1,13 € | | 28013-201615 | acero inoxidable | M16X1,5 | 10 | 8 | | | 1,50 € | | 28013-201815 | acero inoxidable | M18X1,5 | 10 | 8 | | | 1,61 € | | 28013-202015 | acero inoxidable | M20X1,5 | 10 | 10 | | | 1,77 € | | 28013-202215 | acero inoxidable | M22X1,5 | 10 | 10 | | | 2,02 € | | 28013-202415 | acero inoxidable | M24X1,5 | 12 | 12 | | | 2,74 € | | 28013-2001815 | acero inoxidable | R1/8 | 8 | 5 | | | 0,83 € | | 28013-2001415 | acero inoxidable | R1/4 | 10 | 7 | | | 0,94 € | | 28013-2003815 | acero inoxidable | R3/8 | 10 | 8 | | | 1,32 € | | 28013-2001215 | acero inoxidable | R1/2 | 10 | 10 | | | 1,99 € | | 28013-2003415 | acero inoxidable | R3/4 | 12 | 12 | | | 3,04 € | | 28013-2010015 | acero inoxidable | R1 | 12 | 17 | | | 4,43 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|