|
|
28001-11Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio. Tubos de policarbonato. Caperuzas de poliamida. Junta tórica y junta plana de goma (NBR). Reflector de plástico PVC. Tornillos y tuercas hexagonales de acero.Versión:Mirilla transparente. Reflector blanco. Tornillos y tuercas hexagonales cincados.Indicación:Además del control visual, los indicadores del nivel de aceite pueden enviar una señal eléctrica si la temperatura del líquido en el interior del contenedor alcanza el umbral de 70 °C. El control de temperatura se realiza a través de un interruptor de temperatura (bimetal). Si se alcanza la temperatura especificada mediante el sensor, se cierra (NO) o se abre (NC) el circuito de corriente en función del modelo. La presión máxima es de 1 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 5 Nm. La mirilla tiene una buena estabilidad mecánica y es resistente al aceite mineral, gasolina, lubricantes, petróleo, disolventes y la mayoría de sustancias químicas. Hay que evitar el contacto con soluciones alcohólicas y agua caliente.Rango de temperatura:Máxima temperatura de servicio: 75 °C.Montaje:La fijación del indicador de nivel de aceite se realiza mediante dos perforaciones roscadas M12 o, alternativamente, a través de dos perforaciones Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con tuercas abridadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.Indicación sobre el dibujo:1) Mirilla 2) Junta tórica 3) Tuerca abridada M12 4) Punta esférica de plástico 5) Junta plana 6) Tornillo hueco M12 7) Carcasa de aluminio 8) Sensor de temperatura Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | B | B1 | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | SW | Número de tornillos de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28001-11-1300 | contacto normalmente abierto | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 326,6 | 300 | 358,3 | 17 | 2 | | | 142,98 € | | 28001-11-2300 | contacto normalmente cerrado | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 326,6 | 300 | 358,3 | 17 | 2 | | | 142,98 € | | 28001-11-1400 | contacto normalmente abierto | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 426,6 | 400 | 458,3 | 17 | 2 | | | 147,40 € | | 28001-11-2400 | contacto normalmente cerrado | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 426,6 | 400 | 458,3 | 17 | 2 | | | 147,40 € | | 28001-11-1500 | contacto normalmente abierto | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 526,6 | 500 | 558,3 | 17 | 2 | | | 151,80 € | | 28001-11-2500 | contacto normalmente cerrado | 30 | 39 | M12 | 30 | 16,5 | 80 | 526,6 | 500 | 558,3 | 17 | 2 | | | 151,80 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|