norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Vista general

Volver
Novedades de la técnica de sujeción
16-05-22 - Novedades de la técnica de sujeción
Gracias a la multitud de productos nuevos norelem ha facilitado la sujeción y fijación de piezas de trabajo y componentesMás...
norelem amplía la gama de productos
28-03-22 - norelem amplía la gama de productos
Más de 10.000 artículos nuevos en el catálogo nuevoMás...
Interruptores de seguridad sin contacto de norelem
28-02-22 - Interruptores de seguridad sin contacto de norelem
Los productos permiten mejorar la seguridad operativa en máquinas e instalaciones.Más...
Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia
11-02-22 - Tornillos de cabeza plana de acero con compensación de tolerancia
Reducir las tensiones y prolongar la vida útilMás...
A menos mantenimiento, más ahorro, con norelem
06-12-21 - Mantenimiento preventivo y proactivo más eficientes y económicos de las instalaciones
norelem, al utilizar componentes estándar de alta calidad, reduce los intervalos de mantenimiento, el gasto de tiempo y los costesMás...
norelem presenta las nuevas piezas de presión con resorte de plástico
13-10-21 - norelem presenta las nuevas piezas de presión con resorte de plástico
Posicionamiento flexible y fijación de las piezas de trabajo también con unas condiciones de uso durasMás...
Innovaciones que, además, son rentables: Los ganadores de Engineering Newcomer 2021
11-10-21 - Innovaciones que, además, son rentables:
Los ganadores de Engineering Newcomer 2021
Este popular concurso de construcción técnica también ha promovido este año ideas prometedoras de jóvenes talentos.Más...
norelem amplía el surtido de carriles telescópicos
01-10-21 - norelem amplía el surtido de carriles telescópicos
Estos productos de alta calidad están disponibles en multitud de versiones.Más...
norelem en la feria Motek 2021
23-09-21 - norelem en la feria Motek 2021
Examinar en directo los productos de siempre y las novedades, aprovechando el conocimiento de los expertos –
Este es el lema conductor de esta feria profesional de norelem.
Más...
Máxima precisión con las mesas redondas eléctricas de norelem
30-07-21 - Máxima precisión con las mesas redondas eléctricas de norelem
Además de las variantes manuales, norelem ofrece ahora también mesas redondas de posicionamiento con accionamiento coaxial eléctrico.Más...
Técnica de protección de superficies para todo tipo de componentes
16-07-21 - Una protección perfecta
Técnica de protección de superficies para todo tipo de componentesMás...
norelem: piezas estándar según Hygienic DESIGN
29-06-21 - norelem: piezas estándar según Hygienic DESIGN
Para los sectores en que la higiene es esencial, como la industria alimentaria y farmacéutica
Limpieza e higiene con norelem: piezas estándar según Hygienic DESIGN
Más...
Columnas de elevación de aluminio, ajustables eléctricamente
28-05-21 - Mas ergonomía en el puesto de trabajo con las columnas de elevación de norelem
Las nuevas columnas de elevación de norelem permiten reajustar y guiar objetos con estabilidad y de forma motorizada. Incrementan la ergonomía de los puestos de trabajo individuales, pero también en instalaciones complejas en la construcción de máquinas y plantas.Más...
Tensores de cadena para piezas de trabajo complejas
29-04-21 - Tensores de cadena para piezas de trabajo complejas
norelem añade a su gama de técnica de sujeción una solución muy avanzada, que aporta un rendimiento excelente, a la vez que ahorra costes.Más...
Al surtido completo de norelem se han añadido las cadenas portacables sintéticas
17-03-21 - Al surtido completo de norelem se han añadido las cadenas portacables sintéticas
Con sus numerosas versiones y los accesorios adecuados permiten tender y proteger los cables de forma óptima.Más...
Novedad en la gama de norelem: los amortiguadores giratorios
01-02-21 - Movimientos suaves con los amortiguadores giratorios de norelem
Estos elementos de máquina exentos de mantenimiento y listos para su instalación ayudan a frenar y amortiguar de forma controlada los movimientos giratorios o lineales.Más...
Carriles de deslizamiento para cadenas de rodillos de norelem
11-01-21 - No dan ninguna oportunidad al desgaste:
Carriles de deslizamiento para cadenas de rodillos de norelemMás...
norelem presenta una innovadora unidad de centrado
28-10-20 - Preciso y robusto:
norelem presenta una innovadora unidad de centradoMás...
Unidades de carcasas lineales
01-09-20 - norelem complementa su gama de componentes lineales con una serie compacta
Las unidades de carcasa y los rodamientos de bolas ocupan poco espacio y permiten resolver problemas de movimiento lineal en un espacio mínimo. Más...
norelem ofrece un amplio espectro de cuñas de nivelación para un montaje rápido y seguro de máquinas, así como amortiguadores de vibraciones para un funcionamiento suave.
03-08-20 - Emplazar y colocar máquinas de forma flexible con cuñas de nivelación y amortiguadores de vibraciones
norelem ofrece un amplio espectro de soluciones para un montaje seguro y un funcionamiento suaveMás...
norelem suministra motores paso a paso ahora en los tamaños NEMA 17, 23 y 34. Están disponibles en versión simple, así como con control integrado.
15-06-20 - norelem amplía su gama de motores paso a paso
Ya están disponibles los tres tamaños más corrientes NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34Más...
norelem ofrece una amplia selección de guías de carro de precisión con cola de milano y sobre rodamientos de rodillos.
30-04-20 - norelem presenta una nueva generación de guías de carro manuales
Una amplia selección de productos de alta calidad: modelos con cola de milano y guías de carro de precisión sobre rodamientos de rodillosMás...
En el área de los cilindros neumáticos, norelem ofrece tres modelos normalizados según DIN-ISO con diversas longitudes de carrera y diámetros de pistón
21-04-20 - Novedad disponible en norelem: Cilindros neumáticos con vástago de pistón
norelem ofrece tres modelos normalizados según DIN-ISO con diversas longitudes de carrera y diámetros de pistónMás...
Las eslingas redondas y las eslingas de cinta plana textil con una capacidad de carga de hasta 5 toneladas complementan el surtido de norelem.
15-04-20 - Una alternativa fuerte y suave: eslingas de cinta plana textil y eslingas redondas
Con una capacidad de carga de hasta cinco toneladas, se prestan para los productos flexibles en toda clase de aplicaciones.Más...
norelem ha incorporado a su gama pernos de alojamiento y de apoyo de cerámica de altas prestaciones extremadamente robusta.
18-03-20 - Novedad disponible en norelem: pernos de alojamiento de cerámica de altas prestaciones, extremadamente robusta.
Para los constructores de máquinas e instalaciones ofrece la ventaja de una durabilidad considerablemente mayor en comparación con los pernos de metal.Más...
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83