norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).Finition :Vieilli artificiellement, anodisé incolore.Nota :Profilé aluminium pour constructions standard.Sur demande :Coupe en onglet 15°, 30° ou 45°.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 10048_Datasheet_32876_Profil_s_aluminium_16x40_Type_I--fr 220 kB

Dessins

Profilés aluminium 16x40 Type I

Sélection/filtre d'articles

Remarque(s) concernant cet article

La longueur que vous souhaitez n'apparaît pas ?


Il vous suffit de contacter notre équipe de professionnels.
La longueur maximale disponible est de 6 000 mm.

Commandez dès maintenant ici.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83