norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Profilés aluminium 30x30 légers Type I
10025

Profilés aluminium 30x30 légers Type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).Finition :Vieilli artificiellement, anodisé incolore.Nota :Profilé aluminium, modèle léger, pour des constructions au poids optimisé.Sur demande :Coupe en onglet 15°, 30° ou 45°.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 10025_Datasheet_32870_Profil_s_aluminium_30x30_l_gers_Type_I--fr 273 kB

Dessins

Profilés aluminium 30x30 légers Type I

Sélection/filtre d'articles

Remarque(s) concernant cet article

La longueur que vous souhaitez n'apparaît pas ?


Il vous suffit de contacter notre équipe de professionnels.
La longueur maximale disponible est de 6 000 mm.

Commandez dès maintenant ici.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83