norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Bague extérieure inox 1.4571.
Bague intérieure inox 1.4034.
Surface de glissement en PTFE - insert inox.

Finition :Rectifié, poli. Nota :Pour une utilisation sous haute pression, en présence de charge dynamique. Les cotes de montage répondent à la norme DIN ISO 12240-1 E/ K. Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27632-02 Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1 185 kB

Dessins

Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Finition 1DD1HH1KαCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de
rotation limite
en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
27632-02-10513série k5 H713 h78611,1113°750012500600 17,25 €
27632-02-10615série k6 H715 h796,7512,713°930015500530 17,25 €
27632-02-10818série k8 H718 h712915,8714°1670027800420 19,49 €
27632-02-11021série k10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 24,06 €
27632-02-11224série k12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 26,29 €
27632-02-11631série k16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 37,80 €
Référence

Finition 1DD1HH1KαCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
27632-02-20614série e6 -0,00814 -0,008641013°40009000 18,15 €
27632-02-20816série e8 -0,00816 -0,008851315°700015600 17,78 €
27632-02-21019série e10-0,00819 -0,009961612°1000023400 22,62 €
27632-02-21222série e12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 28,64 €
27632-02-21630série e16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 40,93 €