norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps : igumid® G.

Rotule : iglidur® W300.

Finition :noir.Nota :Les embouts à rotule ont une grande rigidité et sont résistants à des charges alternées. Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches. Résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les embouts à rotule conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Gammes dimensionnelles K, cotes selon DIN ISO 12240.Tolérances :L’alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres devraient être tolérancés h6 et h9.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27627 Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4 167 kB

Dessins

Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
DD1ABHH1KLαCharge de
traction max. N
à court terme
Charge de
traction max. N
à long terme
Charge
transversale max. N
à court terme
Charge
transversale max. N
à long terme
Filtre
27627-10527627-10515M533188611,11915°8004008040
27627-10627627-10616M636209712,72114,5°100050010050
27627-10827627-10818M8422412915,82512,5°1700850200100
27627-11027627-110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
27627-11012527627-110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
27627-11227627-112112M125434161222,23212,5°27001350400200
27627-11212527627-112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
27627-11427627-114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
27627-11627627-116116M166642211528,33711,5°39001950800400
27627-11615027627-116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
27627-11815027627-118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
27627-12027627-120120M207850251834,94511,5°600030001300650
27627-12015027627-120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650