norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps : Inox 1.4057, forgé.
Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.
Coquille de coussinet : Acier inox 1.4571.

Finition :Poli.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique.
Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27630 Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4 223 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
Filtre
27630-0527630-0515M5911271848611,111010913°7,511,8
27630-0627630-0616M610133020596,7512,712101113°9,313,1
27630-0827630-0818M812,5163624512915,8716121313°16,720,7
27630-1027630-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1012527630-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3
27630-1227630-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1212527630-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5
27630-1627630-16116M16222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-161527630-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6
27630-2027630-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1
27630-2227630-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7