norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier de taille (D) 5 - 12 en acier de décolletage tourné,
à partir de la taille (D) 14 en acier de traitement forgé avec graisseur.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule peut être regraissé. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27628-02 Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 regraissables 263 kB

Dessins

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 regraissables