norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Élastomère co-polyester.Finition :Dureté du matériau Shore 40D.Nota :Conçu pour arrêt d'urgence et utilisation en continu.
Diminution d'énergie : 35 % à 64 %.
Force d'absorption : 533 N à 10 110 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.

Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.

Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Utilisation :Chariots linéaires et guides linéaires, vérins pneumatiques, dispositifs de manutention, machines et installations.Plage de température :-40 °C jusqu’à +90 °CMontage :Position de montage : indifférente.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Tampon profilé amortissement axial, version souple

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceD

D1D2GHLCourse
S
Énergie maximale absorbée
par course N·m
sous charge
Énergie maximale absorbée
par course N·m
en cas d'arrêt d'urgence
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
26182-01407141319M41547231,7 8,12 €
26182-01809181624M51859462,3 10,49 €
26182-02010201927M621610676 17,19 €
26182-02615262537M62861511,5156 18,33 €
26182-03216323044M63261623266 33,30 €
26182-03519353348M63661930366 39,35 €
26182-04019403451M63861934426 39,73 €
26182-04121413855M12411221486350 47,63 €
26182-04423444060M12451223637250 51,49 €
26182-04825484464M12491225819150 59,16 €
26182-05127514769M125212279211450 63,78 €
26182-05429545073M1255122912215850 68,34 €
26182-05830585378M1259123014915450 71,82 €
26182-06132615683M16621632163169120 77,90 €
26182-06434646087M16661634208254120 89,86 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83