norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier au chrome, siliciumFinition :Rouge.Nota :Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.

F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 20 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 25 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 30 % de L0.

F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Informations techniques concernant les ressorts de compression hélicoïdaux 116 kB

Dessins

Ressorts de compression hélicoïdaux ISO 10243, charge forte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
max. N
S1S2S
max.
CAOAcc.PrixCommander
26002-10050251052522,111113816656,37,5 3,40 €
26002-10050321053217,51121401686,489,6 3,40 €
26002-10050381053817,11301621957,69,511 3,40 €
26002-100504410544151321651988,81113 3,92 €
26002-10050511055112,8131163196101315 4,17 €
26002-10050641056410,7137171205131619 4,67 €
26002-1005076105767,5114143171151923 5,22 €
26002-10053051053052,1128160192617692 20,63 €
26002-120602512,56,32542,121126331656,37,5 3,63 €
26002-120603212,56,33233,22122663196,489,6 3,92 €
26002-120603812,56,33829,32232783347,69,511 3,92 €
26002-120604412,56,34424,62162713258,81113 4,17 €
26002-120605112,56,35119,6200250300101315 4,67 €
26002-120606412,56,36415192240288131619 5,22 €
26002-120607612,56,37613,2201251301151923 5,72 €
26002-120608912,56,38911,4203254304182227 6,27 €
26002-120630512,56,33052,8171214256617692 22,16 €
26002-16080251682575,737947356856,37,5 3,92 €
26002-16080321683252,83384225076,489,6 4,17 €
26002-16080381683848,53694615537,69,511 4,67 €
26002-16080441684442,83774715658,81113 5,22 €
26002-16080511685137,1378473568101315 5,22 €
26002-16080641686430,3388485582131619 5,49 €
26002-16080761687625,7391488586151923 6,54 €
26002-16080891688921,7386483579182227 6,54 €
26002-160810216810219,3394492591202631 7,58 €
26002-16083051683057,1433541650617692 24,02 €
26002-201002520102521610801350162056,37,5 4,67 €
26002-20100322010321681080134016106,489,6 4,97 €
26002-2010038201038129980123014707,69,511 5,22 €
26002-2010044201044112986123014808,81113 5,49 €
26002-20100512010519495912001440101315 6,03 €
26002-201006420106472,192311501380131619 6,54 €
26002-201007620107659,790711301360151923 8,07 €
26002-201008920108950,589911201350182227 8,61 €
26002-2010102201010244,290211301350202631 9,41 €
26002-2010115201011538,488311001320232935 10,72 €
26002-2010127201012734,186610801300253238 11,21 €
26002-201014020101403186810901300283542 12,80 €
26002-2010152201015228,285710701290303846 14,09 €
26002-201030520103051591511401370617692 26,34 €
26002-25120252512,52538019002380285056,37,5 5,49 €
26002-25120322512,5322761770221026506,489,6 6,54 €
26002-25120382512,5382201670209025007,69,511 7,58 €
26002-25120442512,5441851620203024408,81113 7,58 €
26002-25120512512,551157160020102410101315 8,07 €
26002-25120642512,564122156019502330131619 8,37 €
26002-25120762512,576100152019002280151923 8,61 €
26002-25120892512,58984,4150018802250182227 10,47 €
26002-25121022512,510273,5150018702250202631 11,76 €
26002-25121152512,511565,2150018702250232935 12,80 €
26002-25121272512,512757,5146018302190253238 15,13 €
26002-25121402512,514052,1146018202190283542 15,95 €
26002-25121522512,515248146018202190303846 16,97 €
26002-25121782512,517840,9146018202180364553 20,08 €
26002-25122032512,520335,7145018102170415161 23,20 €
26002-25123052512,530522,9140017502100617692 33,66 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83