norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier au chrome, siliciumFinition :vert.Nota :Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.

F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.

F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Informations techniques concernant les ressorts de compression hélicoïdaux 116 kB

Dessins

Ressorts de compression hélicoïdaux ISO 10243, charge légère

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
max. N
S1S2S
max.
CAOAcc.PrixCommander
26000-1005025105251063751006,37,510 2,89 €
26000-1005032105328,5688210989,613 2,89 €
26000-1005038105386,865781039,51115 3,14 €
26000-10050441054466678106111318 3,63 €
26000-10050511055156477102131520 3,92 €
26000-1005064105644,36983110161926 4,44 €
26000-1005076105763,2617397192330 4,97 €
26000-10053051053051,1841011347692122 20,63 €
26000-120602512,56,32517,91121341796,37,510 3,14 €
26000-120603212,56,33216,413115721089,613 3,40 €
26000-120603812,56,33813,61291552079,51115 3,63 €
26000-120604412,56,34412,1133160213111318 4,17 €
26000-120605112,56,35111,4145174233131520 4,17 €
26000-120606412,56,3649,3149179238161926 4,44 €
26000-120607612,56,3767,1135162216192330 4,67 €
26000-120608912,56,3895,4120144192222736 5,72 €
26000-120611512,56,31154,4125150201293446 7,58 €
26000-120614012,56,31403,7130155207354256 9,41 €
26000-120616512,56,31652,6107129172415066 10,72 €
26000-120619012,56,3190295114152485776 12,55 €
26000-120630512,56,33051,41071281717692122 17,22 €
26000-16080251682523,41461762346,37,510 3,63 €
26000-16080321683222,918322029389,613 3,63 €
26000-16080381683819,31832202939,51115 4,17 €
26000-16080441684417,1188226301111318 4,44 €
26000-16080511685115,7200240320131520 4,67 €
26000-16080641686410,7171205274161926 4,97 €
26000-16080761687610190228304192330 5,72 €
26000-1608089168898,6191230306222736 6,54 €
26000-16081021681027,8199239318263141 6,76 €
26000-16083051683052,51912293057692122 19,07 €
26000-201002520102555,63484175566,37,510 3,40 €
26000-201003220103242,734241054789,613 3,63 €
26000-201003820103833,93223865159,51115 3,63 €
26000-201004420104428,5314376502111318 4,44 €
26000-201005120105124,7315378504131520 4,67 €
26000-201006420106419,3308370493161926 5,22 €
26000-201007620107616,1306367489192330 5,22 €
26000-201008920108913,5299359479222736 5,72 €
26000-2010102201010211,8301362482263141 6,76 €
26000-2010115201011510,4299358478293546 8,07 €
26000-201012720101279,4298358478323851 8,37 €
26000-201014020101408,5297357476354256 8,61 €
26000-201015220101527,9299359479384661 9,66 €
26000-201030520103053,82883464627692122 20,63 €
26000-25120252512,52510062575010006,37,510 3,92 €
26000-25120322512,53280,6644773103089,613 4,97 €
26000-25120382512,53864,86167399859,51115 4,97 €
26000-25120442512,54453,3586704938111318 5,72 €
26000-25120512512,55146,2589707942131520 6,03 €
26000-25120642512,56435,7572686915161926 6,03 €
26000-25120762512,57629,2556667889192330 7,04 €
26000-25120892512,58924,8552662883222736 8,37 €
26000-25121022512,510221,2540648865263141 8,87 €
26000-25121152512,511518,7539646862293546 10,47 €
26000-25121272512,512716,7532638851323851 11,50 €
26000-25121402512,514015,2532638851354256 11,76 €
26000-25121522512,515213,9528634845384661 12,55 €
26000-25121782512,517811,9530635847455371 15,41 €
26000-25122032512,520310,5534641855516181 17,74 €
26000-25123052512,530575336398537692122 24,81 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83