norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyuréthane.Finition :Dureté moyenne, 80±5 Shore A.
Teinte jaune.
Nota :Les ressorts élastomère se distinguent par une grande résistance, une longue durée de vie et une grande rentabilité grâce à l’absence totale d’entretien. Ils assurent également une protection particulière pour l’homme et les machines étant donné que le ressort ne peut pas être brisé par une surcharge.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Ressorts élastomère 80 Shore A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1LOCAOAcc.PrixCommander
26091-01601280166,512,5 1,21 €
26091-01601680166,516 1,53 €
26091-01602080166,520 1,82 €
26091-01602580166,525 2,21 €
26091-02001680208,516 1,84 €
26091-02002080208,520 2,14 €
26091-02002580208,525 2,58 €
26091-02003280208,532 3,36 €
26091-025020802510,520 2,14 €
26091-025025802510,525 2,58 €
26091-025032802510,532 3,36 €
26091-025040802510,540 4,20 €
26091-032032803213,532 3,75 €
26091-032040803213,540 4,69 €
26091-032050803213,550 5,45 €
26091-032063803213,563 7,27 €
26091-05003280501732 6,36 €
26091-05004080501740 8,05 €
26091-05005080501750 9,33 €
26091-05006380501763 12,52 €
26091-05008080501780 15,63 €
26091-050100805017100 18,12 €
26091-100032801002132 16,88 €
26091-100040801002140 21,22 €
26091-100050801002150 24,46 €
26091-100063801002163 32,67 €
26091-100080801002180 40,62 €
26091-1001008010021100 47,12 €
26091-1001258010021125 58,41 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83