norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyuréthane.Finition :Dureté tendre, 70±5 Shore A.
teinte noir.
Nota :Les ressorts élastomère se distinguent par une grande résistance, une longue durée de vie et une grande rentabilité grâce à l’absence totale d’entretien. Ils assurent également une protection particulière pour l’homme et les machines étant donné que le ressort ne peut pas être brisé par une surcharge.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Ressorts élastomère 70 Shore A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1LOCAOAcc.PrixCommander
26090-01601270166,512,5 1,38 €
26090-01601670166,516 1,67 €
26090-01602070166,520 1,83 €
26090-01602570166,525 2,21 €
26090-02001670208,516 1,90 €
26090-02002070208,520 2,12 €
26090-02002570208,525 2,55 €
26090-02003270208,532 3,34 €
26090-025020702510,520 2,30 €
26090-025025702510,525 2,60 €
26090-025032702510,532 3,40 €
26090-025040702510,540 4,24 €
26090-032032703213,532 3,61 €
26090-032040703213,540 4,82 €
26090-032050703213,550 5,57 €
26090-032063703213,563 7,06 €
26090-05003270501732 5,74 €
26090-05004070501740 7,67 €
26090-05005070501750 8,42 €
26090-05006370501763 11,29 €
26090-05008070501780 14,09 €
26090-050100705017100 16,39 €
26090-100032701002132 17,47 €
26090-100040701002140 21,98 €
26090-100050701002150 26,62 €
26090-100063701002163 33,86 €
26090-100080701002180 42,11 €
26090-1001007010021100 51,41 €
26090-1001257010021125 60,59 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83