norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Amortisseurs de rotation en acier rotation à droite, rotation à gauche ou rotation bi-directionnelle
26330

Amortisseurs de rotation en acier rotation à droite, rotation à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps extérieur en acier.
Cône morse en plastique.
Finition :Acier zingué.Nota :Les amortisseurs de rotation sont des éléments sans entretien, prêts à installer, qui permettent de freiner et d'amortir de manière contrôlée les mouvements rotatifs ou linéaires.

Les amortisseurs de rotation permettent une ouverture et une fermeture en douceur des capots, compartiments et tiroirs de petite taille. Les amortisseurs de rotation permettent de protéger les composants sensibles, ce qui accroît la qualité et la valeur des produits.

Les amortisseurs de rotation permettent de freiner la rotation à droite, à gauche ou dans les deux directions.

Une cadence correspond à un tour de 360° à gauche et un tour de 360° à droite.
Attention :Le cône de l'amortisseur de rotation ne doit pas être utilisé comme un support, mais comme un guide ou un palier externe.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 26330 Amortisseurs de rotation en acier rotation à droite, rotation à gauche ou rotation bi-directionnelle 183 kB

Dessins

Amortisseurs de rotation en acier rotation à droite, rotation à gauche ou rotation bi-directionnelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2FormeCouple
Nm
Vitesse
max.
tr/min
Cadence
(cycles par minute)
B

B1DD1D2D3HH1H2H3H4CAOAcc.PrixCommander
26330-65010rotation vers la droiteavec perçageA1±0,3501265564742,864,510,31,2591- 42,73 €
26330-65011rotation vers la gaucheavec perçageA1±0,3501265564742,864,510,31,2591- 42,73 €
26330-65020rotation vers la droiteavec perçageA2±0,3501265564742,864,510,31,2591- 42,73 €
26330-65021rotation vers la gaucheavec perçageA2±0,3501265564742,864,510,31,2591- 42,73 €
26330-79030rotation vers la droiteavec perçageA3±0,3501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79031rotation vers la gaucheavec perçageA3±0,3501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79040rotation vers la droiteavec perçageA4±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79041rotation vers la gaucheavec perçageA4±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79050rotation vers la droiteavec perçageA5±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79051rotation vers la gaucheavec perçageA5±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 51,88 €
26330-79060rotation vers la droiteavec perçageA6±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,49 €
26330-79061rotation vers la gaucheavec perçageA6±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,49 €
26330-79070rotation vers la droiteavec perçageA7±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,49 €
26330-79071rotation vers la gaucheavec perçageA7±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,48 €
26330-79080rotation vers la droiteavec perçageA8±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,48 €
26330-79081rotation vers la gaucheavec perçageA8±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 53,48 €
26330-65022rotation bi-directionnellecarré femelleB2±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 33,15 €
26330-65032rotation bi-directionnellecarré femelleB3±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 33,15 €
26330-65042rotation bi-directionnellecarré femelleB4±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 33,15 €
26330-79032rotation bi-directionnellecarré femelleB3±0,3501279685752,4105,513,81,69-1 35,36 €
26330-79042rotation bi-directionnellecarré femelleB4±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 35,36 €
26330-79052rotation bi-directionnellecarré femelleB5±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 35,36 €
26330-79062rotation bi-directionnellecarré femelleB6±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 37,58 €
26330-79072rotation bi-directionnellecarré femelleB7±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 38,32 €
26330-79082rotation bi-directionnellecarré femelleB8±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 40,16 €
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
Bride de montage et amortisseur
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Bride de montage et amortisseur industriel réglable ou pour modules linéaires pneumatiques
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83