|
|
26301Amortisseur industriel réglable en Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps Inox 1.4404.
Tige de piston Inox 1.4125.
Tête d'amortissement plastique. Finition :Naturel.Nota :Les amortisseurs industriels sont des éléments hydrauliques sans entretien, prêts à monter. Ils sont équipés d'une butée fixe intégrée. Le modèle réglable permet une adaptation précise de l'amortissement souhaité. Une fois l'amortisseur monté, le dispositif doit être actionné plusieurs fois pour ajuster le réglage afin d'obtenir l'amortissement optimal. Un dépassement de l‘énergie maximale absorbée par heure est possible en travail discontinu ou si l'amortisseur est refroidi à l‘air. La position de montage n'a pas d'importance.Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.Sur demande :Remplissage avec de l'huile alimentaire selon USDA-H1.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | D | D1 | D2 | K | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | Énergie maximale absorbée par course Nm | Énergie maximale absorbée par heure Nm | Masse effective max. kg | Plage de vitesse m/s | Force de rappel N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
26301-0810007 | 2,5 | M8X1 | 6 | 2,5 | 3,5 | 61,5 | 5,5 | 45 | 7 | - | 4 | 14400 | 50 | V=0,2 - 3,5 | 6 |  | | 191,03 € | | 26301-1010010 | 2,5 | M10X1 | 6 | 3 | 3,5 | 68,5 | 6,5 | 48,5 | 10 | - | 15 | 24000 | 500 | V=0,2 - 3,5 | 8 |  | | 200,55 € | | 26301-1210012 | 2,5 | M12X1 | 10 | 4 | 3,5 | 89,5 | 8 | 66 | 12 | - | 22 | 35200 | 800 | V=0,2 - 3,5 | 7 |  | | 204,21 € | | 26301-1410014 | 2,5 | M14x1 | 10 | 4 | 4,5 | 105 | 8 | 78 | 14 | 13 | 30 | 50000 | 1500 | V=0,08 - 6 | 23 |  | | 212,76 € | | 26301-2010040 | 2,5 | M20X1 | 12 | 6 | 6 | 181 | 10 | 125 | 40 | 18 | 125 | 95625 | 6300 | V=0,08 - 6 | 23 |  | | 348,53 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Bride de montage et amortisseur Bride de montage et amortisseur industriel réglable ou pour modules linéaires pneumatiques |
|