|
|
23806-01_DRoulement à billes axial en acier à double rangée, avec bride,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Joint en en caoutchouc nitrile.Finition :Surfaces latérales rectifiées.Données techniques :Tous les paliers sont livrés prêts à installer avec de la graisse de type KE2P-35 conforme à la norme DIN 51825.
Les tolérances du boîtier et de l'arbre correspondent aux classes de tolérance de circularité IT2 et de perpendicularité IT4.Utilisation :Pour le support d'entraînements à vis.Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Montage :Le montage des paliers requiert l'utilisation d'écrous de précision.
Serrer les écrous de précision lors du montage avec un couple deux fois supérieur, les desserrer légèrement et les resserrer au couple prescrit afin d'égaliser les effets de tassement éventuels.
Serrer les vis de fixation tout en alignant le moyeu jusqu'à max. 70 % de la limite élastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | Finition 1 | Forme | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R | R1 | α | β | M | Couple de serrage écrou de précision Nm | Vitesse de rotation limite en tr/min | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23806-01-103008028 | 3080-2RS | à double rangée | D | 28 -0,25 | 3 | 19 | 30-0,005 | 80-0,01 | 45,5 | 54 | 6,6 | 63 | 0,3 | 0,6 | 60° | 30° | M6 | 32 | 2200 |  | | 301,52 € | |
Référence | Désignation | Charge de base statique N | Charge de base dynamique N | Rigidité axiale N/µm | Rigidité au basculement Nm/mrad | Couple de rotation du palier Nm | Couple d'inertie Kg.cm² | Planéité μm | Jeu radial du palier | Dimension alésage μm | Dimension diamètre extérieur μm | Dimension largeur μm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23806-01-103008028 | 3080-2RS | 64000 | 29000 | 850 | 300 | 0,50 | 0,730 | 2,5 | précontraint | 0-5 | 0-10 | 0-250 |  | | 301,52 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|