norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :Mononiveau.Nota :Démultiplicateur de force pour moteurs pas à pas de taille NEMA 23 et NEMA 34. Convient pour toutes les positions de montage. Sans entretien grâce au dispositif de lubrification à vie. Les démultiplicateurs de force sont autocentrants, et sont dotés d'un système de brides interchangeables et d'une compensation de longueur axiale.Données techniques :Paliers d'engrenage : 1
Vitesse de rotation d'entrée nominale : 3 000 1/min
Vitesse de rotation d'entrée max. : 6 000 1/min
Indice de protection : IP64
Durée de vie : ~20 000 h
Position de montage : libre
Plage de température :-25 °C jusqu'à +90 °C (brièvement jusqu’à +120 °C)Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22750 Démultiplicateur de force pour moteurs pas à pas 440 kB

Dessins

Démultiplicateur de force pour moteurs pas à pas

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleAB

DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6T
T1T2CAOAcc.PrixCommander
22750-231004NEMA 2347,14551025M04x83340M42318529392711,2312 395,55 €
22750-341003NEMA 3469,6851440M05x105265M5302583964,53116512 476,88 €
Référence

Rapport de
transmission
Couple de sortie max.
M
Nm
Couple d'accélération
Nm
Jeu de rotation
arcmin
Résistance à la torsion
Nm/arcmin
Efficacité
à pleine charge
%
Force radiale
max. autorisée
N
Force axiale
max. autorisée
N
CAOAcc.PrixCommander
22750-2310044:148200,496220330 395,55 €
22750-3410033:11325121,6979301080 476,88 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83