norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps plastique renforcé de fibre de verre.
Engrenages coniques acier.
Finition :Engrenages coniques cémentés.
Roulement à bille avec joints d’étanchéité.
Nota :Renvoi d'angle à roue universel sans entretien pour la transmission du mouvement de rotation selon un angle de 90 degrés. Le sens de rotation est indifférent.

Ces renvois d'angle à roue sont conçus pour les entraînements manuels ou l’entraînement mécanique temporaire avec des vitesses de rotation faibles.

L’entraînement se fait par un six pans creux. Le renvoi se fait par un six pans creux ou un arbre avec tête hexagonale.
Données techniques :Cycle de travail: 20 % (avec 5 min.)Plage de température :0 °C jusqu’à +40 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22710 Réducteur à roue corps plastique 237 kB

Dessins

Réducteur à roue corps plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
Rapport de
transmission
Vitesse
max.
tr/min
Couple d’entraînement
max. M
Nm
SW1SW2L

CAOAcc.PrixCommander
22710-111000Ableu1:1150466- 28,95 €
22710-111050Ableu1:115046650 44,70 €
22710-111080Ableu1:115046680 44,72 €
22710-111100Ableu1:1150466100 44,79 €
22710-211000Brouge1:11505,577- 39,65 €
22710-211050Brouge1:11505,57750 52,99 €
22710-211080Brouge1:11505,57780 53,80 €
22710-211100Brouge1:11505,577100 53,87 €
22710-221000Bvert2:11505,577- 39,65 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83