norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage d’aluminium.Finition :Anodisé.Nota :Modèle assorti à 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 et 21180, à sélectionner en fonction de la gamme de dimension retenue.Indication de dessin :
tous (9x) les chambrages conformes à la norme DIN 974-1 (D4),
tous (9x) les écrous conformes à la norme DIN 934 M (D4)

Forme A :
En faisant sortir les écrous, on obtient des chambrages pour les vis à tête cylindrique à six pans creux.
Les deux types de fixation sont donc possibles.

Forme B :
Le kit de serrage rapide permet de manipuler l’embout à rotule sans outil. Le kit de serrage rapide est composé d’une vis de poignée et d’une manette indexable.

1) vis de serrage D3 (2x)
2) manette indexable
3) vis de poignée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 21170_Datasheet_32831_Table_inclinable_sur_rotule_inclinaison_30_--fr 393 kB

Dessins (aperçu complet)

Table inclinable sur rotule inclinaison 30°
Table inclinable sur rotule inclinaison 30°

Table inclinable sur rotule inclinaison 30°, Forme B

plus d'infos

Dessins

Table inclinable sur rotule inclinaison 30°, Forme B
Table inclinable sur rotule inclinaison 30°, Forme B

Sélection/filtre d'articles

Table inclinable sur rotule inclinaison 30°, Forme A

plus d'infos

Dessins

Table inclinable sur rotule inclinaison 30°, Forme A
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
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83