norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement ou POM.
Finition :Vis noire.
Bille traitée, polie.
Nota :Les vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un point d’appui.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de liaison avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Indication de dessin :
Forme A : bille en acier
Forme D : bille en POM
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07110 Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine 214 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
DLØ billeSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07110-1046Aacier à roulementM462,523,5 2,16 €
07110-1048Aacier à roulementM482,523,5 2,16 €
07110-10410Aacier à roulementM4102,523,5 2,16 €
07110-10412Aacier à roulementM4122,523,5 2,16 €
07110-10416Aacier à roulementM4162,523,5 2,16 €
07110-1058Aacier à roulementM5832,54,5 2,07 €
07110-10510Aacier à roulementM51032,54,5 2,07 €
07110-10512Aacier à roulementM51232,54,5 2,07 €
07110-10516Aacier à roulementM51632,54,5 2,12 €
07110-10520Aacier à roulementM52032,54,5 2,12 €
07110-10525Aacier à roulementM52532,54,5 2,12 €
07110-10610Aacier à roulementM610,8439 2,07 €
07110-10612Aacier à roulementM612,8439 2,07 €
07110-10616Aacier à roulementM616,8439 2,07 €
07110-10620Aacier à roulementM620,8439 2,12 €
07110-10625Aacier à roulementM625,8439 2,12 €
07110-10650Aacier à roulementM650,8439 3,11 €
07110-10660Aacier à roulementM660,8439 3,24 €
07110-10680Aacier à roulementM680,8439 3,35 €
07110-10810Aacier à roulementM811,25,5410 2,07 €
07110-10812Aacier à roulementM813,25,5410 2,07 €
07110-10816Aacier à roulementM817,25,5415 2,07 €
07110-10820Aacier à roulementM821,25,5415 2,07 €
07110-10825Aacier à roulementM826,25,5415 2,09 €
07110-10830Aacier à roulementM831,25,5415 2,14 €
07110-10850Aacier à roulementM851,25,5415 3,16 €
07110-10860Aacier à roulementM861,25,5415 3,25 €
07110-10880Aacier à roulementM881,25,5415 3,36 €
07110-11012Aacier à roulementM1013,77520 2,39 €
07110-11016Aacier à roulementM1017,77520 2,39 €
07110-11020Aacier à roulementM1021,77520 2,53 €
07110-11025Aacier à roulementM1026,77520 2,53 €
07110-11035Aacier à roulementM1036,77520 2,65 €
07110-11216Aacier à roulementM12188,5630 2,74 €
07110-11220Aacier à roulementM12228,5630 2,74 €
07110-11225Aacier à roulementM12278,5630 2,76 €
07110-11230Aacier à roulementM12328,5630 2,92 €
07110-11232Aacier à roulementM12348,5630 2,96 €
07110-11240Aacier à roulementM12428,5630 3,25 €
07110-11620Aacier à roulementM1623,312860 4,40 €
07110-11625Aacier à roulementM1628,312860 4,40 €
07110-11635Aacier à roulementM1638,312860 4,67 €
07110-11650Aacier à roulementM1653,312860 4,86 €
07110-12030Aacier à roulementM2034,2151090 10,07 €
07110-12040Aacier à roulementM2044,2151090 10,33 €
07110-12060Aacier à roulementM2064,2151090 11,19 €
07110-12435Aacier à roulementM2439,71812120 14,72 €
07110-12450Aacier à roulementM2454,71812120 16,01 €
07110-12480Aacier à roulementM2484,71812120 19,21 €
07110-3046DpolyacétalM462,520,3 2,43 €
07110-3048DpolyacétalM482,520,3 2,43 €
07110-30410DpolyacétalM4102,520,3 2,43 €
07110-30412DpolyacétalM4122,520,3 2,43 €
07110-30416DpolyacétalM4162,520,3 2,43 €
07110-3058DpolyacétalM5832,50,5 2,27 €
07110-30510DpolyacétalM51032,50,5 2,27 €
07110-30512DpolyacétalM51232,50,5 2,27 €
07110-30516DpolyacétalM51632,50,5 2,32 €
07110-30520DpolyacétalM52032,50,5 2,32 €
07110-30525DpolyacétalM52532,50,5 2,39 €
07110-30610DpolyacétalM610,8430,9 2,27 €
07110-30612DpolyacétalM612,8430,9 2,27 €
07110-30616DpolyacétalM616,8430,9 2,32 €
07110-30620DpolyacétalM620,8430,9 2,43 €
07110-30625DpolyacétalM625,8430,9 2,43 €
07110-30810DpolyacétalM811,25,541,5 2,43 €
07110-30812DpolyacétalM813,25,541,5 2,43 €
07110-30816DpolyacétalM817,25,541,5 2,43 €
07110-30820DpolyacétalM821,25,541,5 2,43 €
07110-30825DpolyacétalM826,25,541,5 2,50 €
07110-30830DpolyacétalM831,25,541,5 2,50 €
07110-31012DpolyacétalM1013,7752 2,68 €
07110-31016DpolyacétalM1017,7752 2,68 €
07110-31020DpolyacétalM1021,7752 2,81 €
07110-31025DpolyacétalM1026,7752 2,81 €
07110-31035DpolyacétalM1036,7752 2,90 €
07110-31216DpolyacétalM12188,563 3,39 €
07110-31220DpolyacétalM12228,563 3,39 €
07110-31230DpolyacétalM12328,563 3,63 €
07110-31240DpolyacétalM12428,563 3,90 €