norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement ou en POM.
Frein-filet en nylon.
Finition :Vis noire.
Bille traitée, polie.
Nota :Les vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un appui ponctuel. Indication de dessin :
Forme A : bille en acier
Forme D : bille en POM

L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07105 Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec frein-filet 177 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec frein-filet

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
de composant
DLL1Ø billeSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07105-1046Aacier à roulementM462,52,523,5 3,00 €
07105-10410Aacier à roulementM4103,52,523,5 3,00 €
07105-10416Aacier à roulementM41652,523,5 3,00 €
07105-1058Aacier à roulementM583,532,54,5 2,83 €
07105-10512Aacier à roulementM512532,54,5 2,83 €
07105-10520Aacier à roulementM520632,54,5 2,91 €
07105-10610Aacier à roulementM610,83,5439 2,83 €
07105-10616Aacier à roulementM616,87439 2,83 €
07105-10620Aacier à roulementM620,87439 2,91 €
07105-10625Aacier à roulementM625,87439 2,91 €
07105-10650Aacier à roulementM650,87439 4,24 €
07105-10660Aacier à roulementM660,87439 4,44 €
07105-10810Aacier à roulementM811,23,55,5410 2,83 €
07105-10812Aacier à roulementM813,255,5410 2,83 €
07105-10820Aacier à roulementM821,285,5415 2,83 €
07105-10825Aacier à roulementM826,285,5415 2,89 €
07105-10830Aacier à roulementM831,285,5415 2,92 €
07105-10850Aacier à roulementM851,285,5415 4,34 €
07105-10860Aacier à roulementM861,285,5415 4,46 €
07105-10880Aacier à roulementM881,285,5415 4,60 €
07105-11012Aacier à roulementM1013,757520 3,28 €
07105-11016Aacier à roulementM1017,797520 3,28 €
07105-11020Aacier à roulementM1021,797520 3,46 €
07105-11025Aacier à roulementM1026,797520 3,46 €
07105-11035Aacier à roulementM1036,797520 3,61 €
07105-11216Aacier à roulementM121888,5630 3,78 €
07105-11220Aacier à roulementM1222108,5630 3,78 €
07105-11230Aacier à roulementM1232108,5630 4,05 €
07105-11240Aacier à roulementM1242108,5630 4,46 €
07105-11620Aacier à roulementM1623,31012860 6,04 €
07105-11625Aacier à roulementM1628,31412860 6,04 €
07105-11635Aacier à roulementM1638,31412860 6,43 €
07105-11650Aacier à roulementM1653,31412860 6,69 €
07105-3046DpolyacétalM462,52,520,3 3,34 €
07105-30410DpolyacétalM4103,52,520,3 3,34 €
07105-30416DpolyacétalM41652,520,3 3,34 €
07105-3058DpolyacétalM583,532,50,5 3,13 €
07105-30512DpolyacétalM512532,50,5 3,13 €
07105-30520DpolyacétalM520632,50,5 3,17 €
07105-30610DpolyacétalM610,83,5430,9 3,13 €
07105-30616DpolyacétalM616,87430,9 3,17 €
07105-30620DpolyacétalM620,87430,9 3,34 €
07105-30625DpolyacétalM625,87430,9 3,34 €
07105-30810DpolyacétalM811,23,55,541,5 3,34 €
07105-30812DpolyacétalM813,255,541,5 3,34 €
07105-30820DpolyacétalM821,285,541,5 3,34 €
07105-30825DpolyacétalM826,285,541,5 3,43 €
07105-30830DpolyacétalM831,285,541,5 3,43 €
07105-31012DpolyacétalM1013,75752 3,69 €
07105-31016DpolyacétalM1017,79752 3,69 €
07105-31020DpolyacétalM1021,79752 3,85 €
07105-31025DpolyacétalM1026,79752 3,85 €
07105-31035DpolyacétalM1036,79752 3,96 €
07105-31216DpolyacétalM121888,563 4,65 €
07105-31220DpolyacétalM1222108,563 4,65 €
07105-31230DpolyacétalM1232108,563 4,97 €
07105-31240DpolyacétalM1242108,563 5,30 €