|
|
07420_GRondelles concaves, forme G, DIN 6319, version 10/01 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox.Finition :Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence acier de traitement trempé | Référence acier inoxydable naturel | Forme | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | Filtre |
---|
07420-305 | - | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 |  | 07420-306 | 07420-0306 | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9/6 |  | 07420-308 | 07420-0308 | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17/12 |  | 07420-310 | 07420-0310 | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26/16 |  | 07420-312 | 07420-0312 | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38/24 |  | 07420-314 | - | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 |  | 07420-316 | 07420-0316 | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73/45 |  | 07420-320 | 07420-0320 | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117/71 |  | 07420-324 | 07420-0324 | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168/105 |  | 07420-330 | 07420-0330 | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269/191 |  | 07420-336 | - | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 |  |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|