|
|
07420_DRondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de cémentation ou Inox.Finition :Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse. Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2. Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Inox, brut. Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence acier de cémentation | Référence acier inoxydable | Forme | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | Filtre |
---|
07420-205 | - | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 |  | 07420-206 | 07420-0206 | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9/6 |  | 07420-208 | 07420-0208 | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17/12 |  | 07420-210 | 07420-0210 | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26/16 |  | 07420-212 | 07420-0212 | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38/24 |  | 07420-214 | - | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 |  | 07420-216 | 07420-0216 | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73/45 |  | 07420-220 | 07420-0220 | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117/71 |  | 07420-224 | 07420-0224 | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168/105 |  | 07420-230 | 07420-0230 | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269/191 |  | 07420-236 | 07420-0236 | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394/- |  | 07420-242 | 07420-0242 | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542/- |  | 07420-248 | 07420-0248 | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714/- |  | 07420-256 | - | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 |  | 07420-264 | - | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 |  |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|