|
|
06210_LBouton étoile, forme L, avec insert acier saillant avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305. Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydableCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06210-405X10 | L | acier | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 |  | | 1,61 € | | 06210-405X15 | L | acier | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |  | | 1,61 € | | 06210-405X20 | L | acier | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 |  | | 1,61 € | | 06210-406X10 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 |  | | 1,83 € | | 06210-406X15 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 |  | | 1,83 € | | 06210-406X20 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 |  | | 1,83 € | | 06210-406X25 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 |  | | 2,07 € | | 06210-406X30 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 |  | | 2,07 € | | 06210-408X15 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |  | | 2,14 € | | 06210-408X20 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |  | | 2,20 € | | 06210-408X25 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |  | | 2,31 € | | 06210-408X30 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |  | | 2,39 € | | 06210-408X40 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |  | | 2,45 € | | 06210-408X50 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |  | | 2,60 € | | 06210-410X20 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |  | | 2,75 € | | 06210-410X25 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |  | | 2,99 € | | 06210-410X30 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |  | | 3,22 € | | 06210-410X40 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |  | | 3,51 € | | 06210-410X50 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |  | | 3,83 € | | 06210-410X60 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |  | | 3,90 € | | 06210-412X20 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |  | | 3,75 € | | 06210-412X25 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 |  | | 4,06 € | | 06210-412X30 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 |  | | 4,34 € | | 06210-412X40 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 |  | | 4,65 € | | 06210-412X50 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 |  | | 4,97 € | | 06210-412X60 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |  | | 5,26 € | | 06210-505X10 | L | acier inoxydable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 |  | | 2,20 € | | 06210-505X15 | L | acier inoxydable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |  | | 2,20 € | | 06210-505X20 | L | acier inoxydable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 |  | | 2,20 € | | 06210-506X10 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 |  | | 2,68 € | | 06210-506X15 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 |  | | 2,68 € | | 06210-506X20 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 |  | | 2,68 € | | 06210-506X25 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 |  | | 2,83 € | | 06210-506X30 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 |  | | 2,83 € | | 06210-508X15 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |  | | 3,38 € | | 06210-508X20 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |  | | 3,44 € | | 06210-508X25 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |  | | 3,51 € | | 06210-508X30 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |  | | 3,59 € | | 06210-508X40 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |  | | 3,75 € | | 06210-508X50 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |  | | 3,83 € | | 06210-510X20 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |  | | 4,53 € | | 06210-510X25 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |  | | 4,58 € | | 06210-510X30 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |  | | 4,65 € | | 06210-510X40 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |  | | 4,75 € | | 06210-510X50 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |  | | 4,82 € | | 06210-510X60 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |  | | 4,89 € | | 06210-512X20 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |  | | 5,65 € | | 06210-512X25 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 |  | | 5,82 € | | 06210-512X30 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 |  | | 6,07 € | | 06210-512X40 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 |  | | 6,23 € | | 06210-512X50 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 |  | | 6,42 € | | 06210-512X60 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |  | | 6,96 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|