|
|
06160_LÉcrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, forme L, avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Fonte grise GJL 200.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310. Finition :Écrou croisillon : poli. Vis sans tête et goupille : naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | D | D1 | D2 | H | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06160-606X15 | L | grenaillée | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 |  | | 6,65 € | | 06160-606X20 | L | grenaillée | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 |  | | 6,72 € | | 06160-606X25 | L | grenaillée | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 |  | | 6,74 € | | 06160-606X30 | L | grenaillée | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 |  | | 6,77 € | | 06160-606X40 | L | grenaillée | M6 | 32 | 12 | 20 | 40 |  | | 6,90 € | | 06160-606X50 | L | grenaillée | M6 | 32 | 12 | 20 | 50 |  | | 6,97 € | | 06160-608X20 | L | grenaillée | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 |  | | 7,38 € | | 06160-608X25 | L | grenaillée | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 |  | | 7,59 € | | 06160-608X30 | L | grenaillée | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 |  | | 7,61 € | | 06160-608X40 | L | grenaillée | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 |  | | 7,66 € | | 06160-608X50 | L | grenaillée | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 |  | | 7,75 € | | 06160-610X20 | L | grenaillée | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 |  | | 9,87 € | | 06160-610X25 | L | grenaillée | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 |  | | 9,89 € | | 06160-610X30 | L | grenaillée | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 |  | | 9,95 € | | 06160-610X40 | L | grenaillée | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 |  | | 10,04 € | | 06160-610X50 | L | grenaillée | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 |  | | 10,10 € | | 06160-612X20 | L | grenaillée | M12 | 63 | 20 | 40 | 20 |  | | 10,30 € | | 06160-612X30 | L | grenaillée | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 |  | | 10,35 € | | 06160-612X40 | L | grenaillée | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 |  | | 10,53 € | | 06160-612X50 | L | grenaillée | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 |  | | 10,63 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|