norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
06443

Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06443 Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni 460 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni

Manette indexable en acier avec filetage, satinée mate

plus d'infos

Dessins

Manette indexable en acier avec filetage, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

Manette indexable en acier avec filetage, à texture mate

plus d'infos

Dessins

Manette indexable en acier avec filetage, à texture mate

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83