norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bride ouverte acier et aluminium DIN 6315
04110

Bride ouverte acier et aluminium DIN 6315

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint.
Aluminium : naturel.
Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04110 Bride ouverte acier et aluminium DIN 6315 162 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride ouverte acier et aluminium DIN 6315

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, acier

plus d'infos

Dessins

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
FormeL1A

B1B2B3B4pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
04110-06acier de traitementA60126,61863M6 9,95 €
04110-08acier de traitementA801592584M8 10,07 €
04110-10acier de traitementA100201131105M10 11,40 €
04110-12acier de traitementA125251438126M12/M14 13,46 €
04110-121acier de traitementA160251438126M12/M14 15,46 €
04110-122acier de traitementA200251438126M12/M14 20,18 €
04110-16acier de traitementA160301848158M16/M18 19,01 €
04110-161acier de traitementA200301848158M16/M18 21,97 €
04110-162acier de traitementA2504018481510M16/M18 31,67 €
04110-20acier de traitementA2004022521510M20/M22 29,01 €
04110-201acier de traitementA2504022622010M20/M22 39,15 €
04110-202acier de traitementA3154022622010M20/M22 50,80 €
04110-24acier de traitementA2004026662010M24 35,93 €
04110-241acier de traitementA2504026662010M24 41,98 €
04110-242acier de traitementA3154026662010M24 60,50 €
04110-301acier de traitementA2505033732012M30/M32 59,81 €
04110-30acier de traitementA3155033732012M30/M32 68,75 €
04110-302acier de traitementA4005033732012M30/M32 91,28 €
04110-40acier de traitementA40060401003012M36 179,61 €
04110-401acier de traitementA60060401003012M36 238,49 €

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, aluminium

plus d'infos

Dessins

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
FormeL1A

B1B2B3B4pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
04110-206aluminiumB601271963M6 21,62 €
04110-208aluminiumB801592584M8 33,65 €
04110-210aluminiumB100201131105M10 36,58 €
04110-212aluminiumB125251438126M12/M14 36,58 €
04110-2121aluminiumB160281438126M12/M14 36,58 €
04110-216aluminiumB160301848158M16/M18 56,07 €
04110-2161aluminiumB200361848158M16/M18 78,53 €
04110-220aluminiumB2004022521510M20/M22 100,96 €
04110-2201aluminiumB2504022622010M20/M22 114,68 €
04110-224aluminiumB2004026662010M24 85,01 €
04110-2241aluminiumB2504026662010M24 134,62 €
04110-230aluminiumB3155034742012M30/M32 150,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83