norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Brides de serrage avec capteur de force
04060

Brides de serrage avec capteur de force

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les Smart Products offrent l’avantage de pouvoir détecter électroniquement l’état d’actionnement de différents éléments de bridage et d’appui.

La bride de serrage avec capteur de force permet de comparer la force avec laquelle une pièce à usiner est serrée avec une valeur cible définie au préalable.
Le réglage de cette valeur cible est décrit dans le mode d’emploi.

Si la bride de serrage est connectée au module Bluetooth 85876 via la prise USB de type C intégrée, celui-ci transmet sans fil l’état du capteur. Le signal peut ensuite être reçu et traité, notamment par la passerelle 85875.
L’indicateur LED intégré au module Bluetooth permet par ailleurs de visualiser l’état de l’élément de bridage.

L’alimentation électrique de la bride de serrage est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé en cas de besoin sans qu’une reconfiguration soit nécessaire.
Matière :Acier de traitement.
Boîtier du connecteur en acier.
Finition :Traité et bruni. Dureté 36-40 HRC.Nota :La bride de serrage avec capteur de force permet de comparer la force avec laquelle une pièce à usiner est serrée avec une valeur cible définie au préalable. Le mode d’emploi décrit le réglage de cette valeur cible.
Si la bride de serrage est équipée d’un module Bluetooth, la force peut être enregistrée et traitée électroniquement.
L’alimentation électrique de la bride de serrage est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé sans devoir être reconfiguré en cas de besoin.
Le module Bluetooth 85876 peut être connecté à la bride de serrage via un port USB de type C.
Une indication précise de la force ne peut être garantie que si le serrage est effectué dans la plage prévue.
Utilisation :Les brides de serrage permettent de contrôler le processus de serrage.
Tolérance : ±10 % par rapport à la valeur cible.
Plage de température :0 °C à +65 °C.Accessoires :Module Bluetooth 85876.
Passerelle 85875.
Sécurité :Les brides de serrage avec capteur de force ne sont pas adaptées à la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Capteur de force
2) USB type C
3) Plage de serrage préférentielle
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04060 Brides de serrage avec capteur de force 275 kB
 OBJETS-CONNECTES-BROCHURE-2023-FR-BD 2,8 MB

Dessins

Brides de serrage avec capteur de force

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83