|
|
03078Douilles à ressort en acier ou en inox |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps acier ou Inox 1.4303.
Ressort Inox 1.4310. Finition :Corps acier nickelé. Inox naturel. Ressort naturel.Nota :Les douilles à ressort sont généralement utilisées comme éléments d'arrêt et de positionnement.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D1 | L | L2 | L pour F1 | L pour F2 | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Raideur de ressorts N/mm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03078-112216 | acier | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 |  | | 0,35 € | | 03078-112608 | acier | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 |  | | 0,35 € | | 03078-113012 | acier | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 |  | | 0,35 € | | 03078-113016 | acier | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0,35 € | | 03078-113412 | acier | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 |  | | 0,35 € | | 03078-113415 | acier | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 |  | | 0,35 € | | 03078-114014 | acier | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 |  | | 0,35 € | | 03078-115016 | acier | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 |  | | 0,40 € | | 03078-123016 | acier inoxydable | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 |  | | 0,38 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D1 | L | L2 | L pour F1 | L pour F2 | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Raideur de ressorts N/mm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03078-213011 | acier | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 |  | | 0,35 € | | 03078-213016 | acier | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0,44 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D | D1 | L | L2 | L pour F1 | L pour F2 | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Raideur de ressorts N/mm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03078-323013 | acier inoxydable | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 |  | | 0,40 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|