norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03000 Poussoir à ressort avec fente et bille, acier 250 kB

Dessins (aperçu complet)

Poussoir à ressort avec fente et bille, acier

Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort standard

plus d'infos

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03000-03M31,570,40,41,53 1,14 €
03000-04M42,590,80,6410 0,86 €
03000-05M53120,90,8611 0,86 €
03000-06M63,51411913 0,86 €
03000-08M85161,51,21530 1,16 €
03000-10M1061921,62040 1,21 €
03000-12M128222,523055 1,87 €
03000-16M1610243,52,565125 2,50 €
03000-20M2012304,52,580160 3,76 €

Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort renforcé

plus d'infos

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort renforcé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03000-203M31,570,40,457 1,20 €
03000-204M42,590,80,61222 0,94 €
03000-205M53120,90,81930 0,93 €
03000-206M63,514112840 0,93 €
03000-208M85161,51,24773 1,21 €
03000-210M1061921,666100 1,29 €
03000-212M128222,5266120 1,99 €
03000-216M1610243,52,590180 2,66 €
03000-220M2012304,52,5115240 3,96 €

Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, modèle long, ressort standard

plus d'infos

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, modèle long, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03000-404M42,5160,80,6410 1,10 €
03000-405M53200,90,8611 1,10 €
03000-406M63,52511913 1,10 €
03000-408M85301,51,21530 1,47 €
03000-410M1063521,62040 1,64 €
03000-412M128402,523055 2,39 €
03000-416M1610453,52,565125 3,22 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83