norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03000_VF Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort renforcé 164 kB

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort renforcé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03000-203M31,570,40,457 1,20 €
03000-204M42,590,80,61222 0,94 €
03000-205M53120,90,81930 0,93 €
03000-206M63,514112840 0,93 €
03000-208M85161,51,24773 1,21 €
03000-210M1061921,666100 1,29 €
03000-212M128222,5266120 1,99 €
03000-216M1610243,52,590180 2,66 €
03000-220M2012304,52,5115240 3,96 €