|
|
03040Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, acier |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D.Finition :Bruni. Doigt d'appui trempé.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui, en acier, ressort standard |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03040-03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | 03040-903 |  |  | 2,61 € | | 03040-04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 |  |  | 2,04 € | | 03040-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 03040-905 |  |  | 1,96 € | | 03040-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 03040-906 |  |  | 2,02 € | | 03040-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 03040-908 |  |  | 2,39 € | | 03040-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 03040-910 |  |  | 2,67 € | | 03040-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 03040-912 |  |  | 3,43 € | | 03040-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 03040-916 |  |  | 4,39 € | | 03040-20 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 60 | 120 | - |  | | 5,62 € | | 03040-24 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 80 | 160 | - |  | | 9,95 € | |
|
Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui, en acier, ressort léger |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03040-104 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | 03040-904 |  |  | 2,09 € | | 03040-105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 03040-905 |  |  | 2,16 € | | 03040-106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 03040-906 |  |  | 2,20 € | | 03040-108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 03040-908 |  |  | 2,60 € | | 03040-110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 03040-910 |  |  | 2,86 € | | 03040-112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 03040-912 |  |  | 3,71 € | | 03040-116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 03040-916 |  |  | 4,75 € | |
|
Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui, en acier, ressort renforcé |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de montage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03040-205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 | 03040-905 |  |  | 2,15 € | | 03040-206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | 03040-906 |  |  | 2,24 € | | 03040-208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 | 03040-908 |  |  | 2,69 € | | 03040-210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 | 03040-910 |  |  | 2,99 € | | 03040-212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | 03040-912 |  |  | 3,89 € | | 03040-216 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 | 03040-916 |  |  | 4,95 € | | 03040-220 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 75 | 190 | - |  | | 6,35 € | | 03040-224 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 95 | 240 | - |  | | 11,19 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|