norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête
03420-10

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Bouton pression 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.

Finition :Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :Possibilité de raccordement sur de longues distances.
Leur utilisation est très flexible, puisque la longueur du boulon n'a pas à être ajustée à la largeur du composant.
Sur demande :Autres longueurs d'axe.Accessoires :Douilles de logement pour goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête 03425
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03420-10 Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête 105 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03420-10-00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 25,16 €
03420-10-00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 25,96 €
03420-10-00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 26,13 €
03420-10-00260605017,626,466,8513,223472520,250614 25,66 €
03420-10-00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 26,50 €
03420-10-00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 26,69 €
03420-10-0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 27,47 €
03420-10-0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 27,96 €
03420-10-0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 28,60 €
03420-10-0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 28,30 €
03420-10-0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 29,19 €
03420-10-0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 29,68 €
03420-10-0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 32,21 €
03420-10-0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 33,27 €
03420-10-0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 33,91 €
03420-10-0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 35,03 €
03420-10-0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 36,88 €
03420-10-0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 37,92 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83