norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et bouton-poussoir en inox.
Bille, ressort et bague de maintien en inox.
Joint torique FKM.
Finition :Corps poli.
Bouton-poussoir poli.
Bille traitée.
Nota :Cotes de montage forme A pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Cotes de montage forme B pour plaques d’épaisseur de 6 à 16 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Attention :Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation 03192-02.Accessoires :Douille de fixation 03192-02.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03192 Goupille d'arrêt en inox avec filetage 292 kB
 Informations techniques concernant les goupilles d’arrêt et douilles de fixation 159 kB

Dessins

Goupille d'arrêt en inox avec filetage
Goupille d'arrêt en inox avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83