|
|
03186_BDoigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier. Poignée thermoplastique gris foncé.Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Renseignements techniques voir instructions de montage. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Course S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Taraudage poignée boule | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03186-110 | B | 10 | 16 | 19 | 25 | 79 | 25 | 36,5 | 13 | 2,5 | 31 | 10 | 15 | 30 | M6 |  | | 84,84 € | | 03186-112 | B | 12 | 20 | 23 | 32 | 91 | 33 | 44,5 | 13 | 3 | 35 | 10 | 15 | 35 | M8 |  | | 98,24 € | | 03186-116 | B | 16 | 25 | 28 | 40 | 106,5 | 41,5 | 53 | 13 | 3 | 42 | 10 | 20 | 50 | M10 |  | | 106,86 € | | 03186-120 | B | 20 | 30 | 33 | 40 | 114,5 | 41,5 | 53 | 13 | 3 | 50 | 10 | 36 | 63 | M10 |  | | 124,36 € | | 03186-125 | B | 25 | 38 | 42 | 50 | 134 | 51 | 62,5 | 13 | 3 | 60 | 10 | 20 | 73 | M10 |  | | 139,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|