norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Frein-filet en polyamide.

Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache).
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_CP Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, frein-filet et encoche d'arrêt 184 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, frein-filet et encoche d'arrêt

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-9390303089-093903CP3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-9300403089-093004CP4M8x11838,5156134101612
03089-9310503089-093105CP5M10x12143,5177155131,3512
03089-9320603089-093206CP6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-9330803089-093308CP8M16x1,533682610238192,31535
03089-9341003089-093410CP10M20x1,5337428122510222,81534
03089-9341203089-093412CP12M20x1,5337828142512222,81539
03089-9351603089-093516CP16M24x2409632182816273,22046
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83