norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Écrou de serrage en aluminium.
Pince de serrage en acier.
Finition :Écrou de serrage anodisé dur.Nota :Le contour de la pièce à serrer est inséré dans la pince de serrage.

L'insertion des contours de la pièce dans la pince de serrage nécessite une précontrainte de 15°.

Le nombre de degrés gravé permet d'obtenir toujours le même couple de serrage, même sans clé dynamométrique, pour serrer la pièce en toute sécurité.

La course de serrage de la pince de serrage 03166-10-01910 est de 0,025 mm par rotation de 15° dans le sens radial. La course de serrage recommandée est de 0,07 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,38 mm.
La course de serrage de la pince de serrage 03166-10-04950 est de 0,05 mm par rotation de 15° dans le sens radial. La course de serrage recommandée est de 0,1 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,64 mm.

La collerette de positionnement permet un ajustement précis.

Répétabilité de la pièce : ± 0,02 mm.
Mode d'emploi :Le serrage de l'écrou de serrage s'effectue à l'aide d'une clé à ergot.Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Contenu de la livraisonForme A : Étau de bridage de formes composé d'un écrou de serrage et d'une pince de serrage.

Forme B : Pince de serrage.

Vis à tête cylindrique incluses pour la fixation de la pince de serrage. (Métrique et pouces)
Indication de dessin :
1) Vis CHC
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03166-10 Étau de bridage de formes pour bridage extérieur 381 kB
 Note technique pour les systèmes de serrage de moule 61,8 kB

Dessins (aperçu complet)

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme A

plus d'infos

Dessins

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme A

Sélection/filtre d'articles

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme B

plus d'infos

Dessins

Étau de bridage de formes pour bridage extérieur, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83