norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
- Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.

1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03158 Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire 262 kB

Dessins (aperçu complet)

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWBille-ØNombre
de billes
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 295,98 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 313,82 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 348,00 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 387,03 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 426,04 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 465,07 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 510,65 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 637,41 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 679,70 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 730,11 €
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,579 804,89 €

Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWNombre
d'hexagones
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 367,49 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 403,27 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 445,53 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 481,25 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 522,01 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 565,87 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 723,63 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 761,01 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 809,74 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 886,21 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83