norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Support réglable à bille oscillante avec joint torique et embase à six pans creux
02008

Support réglable à bille oscillante avec joint torique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille :
Formes C, F : acier à outils.
Forme K : POM.
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée.
Forme P : acier inoxydable avec surface polyuréthane.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille :
Formes C, F : trempé, bruni.
Forme K : bille en POM, blanc.
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Forme P : polyuréthane, dureté 60° Shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme 0: la surface diamantée abrasive est agrégée fortement à la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur la bille. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et le support à bille oscillant.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.
Indication de dessin :
Forme C : bille en acier avec plat, lisse
Forme F : bille en acier avec plat, strié
Forme K : bille en POM avec plat, lisse
Forme O : bille en Inox avec revêtement diamanté
Forme P : bille en Inox avec revêtement en polyuréthane
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02008 Support réglable à bille oscillante avec joint torique et embase à six pans creux 218 kB

Dessins (aperçu complet)

Support réglable à bille oscillante avec joint torique et embase à six pans creux

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme C, bille en acier avec plat, lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme C, bille en acier avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3H1SW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-112X025C25M1261,56715 42,41 €
02008-112X035C35M1261,56715 42,78 €
02008-112X050C50M1261,56715 43,33 €
02008-116X025C25M168,51,581023 46,31 €
02008-116X035C35M168,51,581023 46,66 €
02008-116X050C50M168,51,581023 47,56 €

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme F, bille en acier avec plat, strié

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme F, bille en acier avec plat, strié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3H1SW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-312X025F25M1261,56715 44,39 €
02008-312X035F35M1261,56715 45,08 €
02008-312X050F50M1261,56715 45,62 €
02008-316X025F25M168,51,581023 48,97 €
02008-316X035F35M168,51,581023 49,31 €
02008-316X050F50M168,51,581023 50,16 €

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme K, bille en POM avec plat, lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme K, bille en POM avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3H1SW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-712X025K25M1261,5672 41,04 €
02008-712X035K35M1261,5672 41,38 €
02008-712X050K50M1261,5672 41,92 €
02008-716X025K25M168,51,58104 44,39 €
02008-716X035K35M168,51,58104 44,90 €
02008-716X050K50M168,51,58104 45,62 €

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3H1SW1DKCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-510X026O25M1061,555- 41,46 €
02008-510X036O35M1061,555- 41,91 €
02008-510X051O50M1061,555- 42,50 €
02008-512X027O25M12826715,4 46,09 €
02008-512X037O35M12826715,4 46,56 €
02008-512X052O50M12826715,4 47,22 €
02008-516X028O25M1611381023,3 49,09 €
02008-516X038O35M1611381023,3 49,46 €
02008-516X053O50M1611381023,3 51,11 €
02008-520X033O30M20143101337,7 56,25 €
02008-520X053O50M20143101337,7 57,20 €
02008-520X073O70M20143101337,7 61,23 €

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme P, bille en inox avec revêtement en polyuréthane

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme P, bille en inox avec revêtement en polyuréthane

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

BD2D3H1SW1CAOAcc.PrixCommander
02008-610X028P25M1083,55 40,23 €
02008-610X038P35M1083,55 40,69 €
02008-610X053P50M1083,55 41,26 €
02008-612X029P25M121046 44,90 €
02008-612X039P35M121046 45,39 €
02008-612X054P50M121046 46,08 €
02008-616X030P25M161358 46,94 €
02008-616X040P35M161358 47,33 €
02008-616X055P50M161358 48,98 €
02008-620X035P30M2016510 53,91 €
02008-620X055P50M2016510 54,87 €
02008-620X075P70M2016510 58,88 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83