norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Support oscillant retour automatique en position initiale
02004

Support oscillant retour automatique en position initiale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité, bruni.Nota :Les supports oscillants servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.Avantages :– Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
– Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
– Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.
Indication de dessin :
Forme C : surface d’appui lisse
Forme F : surface d’appui striée

1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02004 Support oscillant retour automatique en position initiale 252 kB

Dessins (aperçu complet)

Support oscillant retour automatique en position initiale

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme C, surface d’appui lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme C, surface d’appui lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02004-105C18M51571,8142,10,8534,630 46,78 €
02004-106C22M61882,816,52,51645,650 51,64 €
02004-108C28M823113,321,53,41,3857,590 51,64 €
02004-110C34M1029134,4274,21,61069,2140 62,15 €
02004-112C40M1235165,4325212811,3220 73,60 €

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme F, surface d’appui striée

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme F, surface d’appui striée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02004-305F18M51571,8142,10,8534,630 63,10 €
02004-306F22M61882,816,52,51645,650 70,64 €
02004-308F28M823113,321,53,41,3857,590 70,64 €
02004-310F34M1029134,4274,21,61069,2140 86,01 €
02004-312F40M1235165,4325212811,3220 98,41 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83