|
|
33225_PSÉtau de précision |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surfaces traitées et usinées.Nota :L’étau de précision constitue une solution flexible pour positionner et fixer facilement et rapidement les pièces à mesurer sur des appareils de mesures. Les mors épaulés ou les goupilles insérables dans les mors augmentent les capacités de serrage. De cette façon, les pièces peuvent être serrées par l’intérieur. Les colonnes rallonges de guidage amovibles permettent d’augmenter la course de serrage de 35 mm à 75 mm. L’étau peut être placé sur la table de mesure dans 4 directions en angle droit les unes par rapport aux autres.
Le contenu de la livraison comprend une butée réglable, un ensemble de colonnes et vis pour course de serrage de 75 mm, 4 broches et les outils de réglage.Sur demande :Colonnes de guidage pour course de 100 mm à 150 mm. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Dimensions | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
33225-500351 | voir schéma |  | | 833,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|