norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surfaces traitées et usinées.Nota :L’étau de précision constitue une solution flexible pour positionner et fixer facilement et rapidement les pièces à mesurer sur des appareils de mesures. Les mors épaulés ou les goupilles insérables dans les mors augmentent les capacités de serrage. De cette façon, les pièces peuvent être serrées par l’intérieur. Les colonnes rallonges de guidage amovibles permettent d’augmenter la course de serrage de 35 mm à 75 mm. L’étau peut être placé sur la table de mesure dans 4 directions en angle droit les unes par rapport aux autres.

Le contenu de la livraison comprend une butée réglable, un ensemble de colonnes et vis pour course de serrage de 75 mm, 4 broches et les outils de réglage.
Sur demande :Colonnes de guidage pour course de 100 mm à 150 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33225 Étau de précision 242 kB
 Dispositif de remplacement rapide 1,7 MB

Dessins (aperçu complet)

Étau de précision

Étau de précision

plus d'infos

Dessins

Étau de précision

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
33225-500351voir schéma 833,34 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83