norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota:Le dimensioni A sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29010 inch Morsetti con base alluminio - inch 791 kB

Disegni

Morsetti con base alluminio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDisposizione
dei fori
A

BCDEGHKLMNOPRSUCADAcc.PrezzoOrdinare
29010-5CP10.56272535,542282837425302321M6x2030 0,00 €
29010-5CR10.756272535,542282837425302321M6x2030 0,00 €
29010-5CS21742,5405360404250608423329M8x2545 0,00 €
29010-5D211.59615674906060709010644040M10x3064 0,00 €
29010-5D4121170668410574748510514804549,5M10x3580 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83