norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota:Le dimensioni A e B sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29000 inch Morsetti a croce alluminio - inch 607 kB

Disegni

Morsetti a croce alluminio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEGHKLMRSCADAcc.PrezzoOrdinare
29000-52D2D21.51.55060606175751116157M8x60 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83